- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- Alkalmazási területek: szállítástechnika, szerelés, logisztika, kapcsolószekrény gyártás
- IP 65 védettség
- Előszerelve beépíthető, jobb- vagy baloldalt használható
- Működtetés: 8 mm négyszög, horony, 3 mm kéttollú
Leírás
Anyag
Ház és működető cinkprésöntvényből.
Kivitel
Ház és működető krómozott.
További információk
Védettség IP65. Ez a működtető alatti kiegészítő O-gyűrűvel és a házra felhabosított lapos tömítéssel érhető el. A forgóretesz előszerelten beszerelhető.
Rajzi hivatkozás
Működtetés:
a) négylap, 8 mm
b) rés
c) dupla toll, 3 mm
a) négylap, 8 mm
b) rés
c) dupla toll, 3 mm
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.