text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház és működtetés, cinkprésöntvény.
Anya, sárgaréz.
Nyelv, acél.
Kulcs, újezüst.
Kivitel
Ház és működtetés, krómozott.
Anya és nyelv, horganyzott.
További információk
Zárható forgóretesz, jobb- és baloldalt is használható 90°-os zárási úttal. A forgóretesz előszerelhető.

A zárható forgóretesz 2 kulccsal kerül szállításra. A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható. A zárás azonos zárású, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (2233-as zártípus).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van