- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- Alkalmazási területek: szállítástechnika, szerelés, logisztika, kapcsolószekrény gyártás
- IP 65 szerint víz- és porvédett
- Előszerelve beépíthető, jobb- vagy baloldalt használható
- A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható
Leírás
Anyag
Ház és működtetés, cinkprésöntvény.
Anya, sárgaréz. O-gyűrű, NBR, lapos tömítés, CR.
Anya, sárgaréz. O-gyűrű, NBR, lapos tömítés, CR.
Kivitel
Ház, krómozott. Működtetés, fekete porszórt.
Anya, horganyzott.
Anya, horganyzott.
További információk
Rezgésálló forgóretesz végállás reteszeléssel. Jobb- és baloldalt is használható 90°-os zárási úttal és belső forgáskorlátozással. A forgóretesz előszerelhető (kisebb A méret és nagyobb ajtóvastagság esetén csak korlátozásokkal lehetséges).
Víz és por ellen védett (IP65) O-gyűrű és lapos tömítés révén.
A zárható forgóretesz 2 kulccsal kerül szállításra. A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható. A zárás azonos zárású, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (2233-as zártípus).
Víz és por ellen védett (IP65) O-gyűrű és lapos tömítés révén.
A zárható forgóretesz 2 kulccsal kerül szállításra. A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható. A zárás azonos zárású, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (2233-as zártípus).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.