{"product":{"productId":"agid.18057","price":17.75,"name":"Kompressziós forgóreteszek, cink, állítható nyelvmagassággal"},"currency":"EUR"}
Anyag
Ház, működtetés és anya, cinkprésöntvény.
Lapos tömítés, CR.
Lapos tömítés, CR.
Kivitel
Ház és működtetés, krómozott.
Anya, horganyzott.
Anya, horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház, működtetés és anya, cinkprésöntvény.
Lapos tömítés, CR.
Lapos tömítés, CR.
Kivitel
Ház és működtetés, krómozott.
Anya, horganyzott.
Anya, horganyzott.
További információk
A kompressziós forgóreteszeket főként ajtóknál és házaknál alkalmazzák, amelyek a tömítések nagyobb felületi nyomását igényelik. Jobb- és baloldalt is használható. A zárási folyamat mindig az óramutató járásával megegyező irányban történik. A forgóretesz előszerelhető. A rugóterheléses reteszelés révén a „reteszelt“ helyzetben rázkódásmentes. DIN EN 60068-2-64 (rezgés) és DIN EN 60068-2-27 (ütés) szerint bevizsgálva, vizsgálati szabvány 61373. Rázkódásbiztos az 1. kategória, B osztály (=legmagasabb követelmény) pályaalkalmazás követelményeinek megfelelően.
Víz és por ellen védett (IP65).
A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Víz és por ellen védett (IP65).
A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Funkciók
A működtetés jobbra forgatásával a nyelv 90°-kal elfordul és zárt helyzetbe kerül. 90°-kal tovább forgatva a nyelv tengelyirányban meghúzásra kerül és így megnő a felületi nyomás. A meghúzási út 6 mm. A „reteszelt“ helyzet megjelölésével a házon.
Rajzi hivatkozás
Működtetés:
a) négyszögű, 8 mm
b) kéttollú, 3 mm
c) kéttollú, 5 mm
d) háromszögű, 8 mm
a) négyszögű, 8 mm
b) kéttollú, 3 mm
c) kéttollú, 5 mm
d) háromszögű, 8 mm
Accessory
Dugókulcs 05586.
Nyelvek forgóreteszhez, ütköző nélkül, acél 05570.
Nyelvek forgóreteszhez, ütköző nélkül, acél 05570.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.