text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A negyedfordulós zárak csappantyúk, tartályfedelek, gépburkolatok és hasonló elemek biztonságos tartására szolgálnak. A záróelemet 90°-kal elforgatva zárják és nyitják. Az úgynevezett keresztcsap a zárócsapban az alsó záróelemen lévő görbén mozog, és így előfeszíti a rugót. A görbe végén egy mélyedés található, amelyben a keresztcsap reteszelődik. A zár rugó által előidézett előfeszítő ereje biztosítja, hogy a csatlakozás rezgésbiztos módon zárva maradjon.

A zárórendszer minden alkatrésze (zárócsavar, rögzítő alátét és alsó záróelem) rögzítve van a fedélhez vagy a kerethez van csatlakoztatva.

Szerszám nélkül működtethető recézett fogantyúval.

A negyedfordulós zár mindig 1/4-es forgózárból, rögzítő alátétből és az alsó záróelemből áll.
Műszaki adatok
Maximális húzóerő 1300 N.
Felszerelés
Egy 8 mm-es furatot fúrnak a fedélen, a csapot egy keresztcsappal behelyezik, és hátulról rögzítik a rögzítő alátéttel. A keretbe 13 mm-es központfuratot és két rögzítő furatot fúrnak az alsó rész furatmintájának megfelelően.
Accessory
05592-51 rögzítő alátét.
05592-52 alsó záróelem.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van