- Nagy szorítóerők 400 N-ig
- Ideális szűk helyviszonyokhoz
- Kattanó jel záráskor
- Rögzítőcsavarok mellékelve
- Szerelési lehetőség 6–20 mm-es lemezvastagsághoz
Leírás
Termékleírás
A forgó-szorító reteszek a készülékek vagy fedelek gyors és egyszerű cseréjére és zárásra szolgálnak.
A szerszám nélküli szorítás lerövidíti a szerelési időt.
A szerszám nélküli szorítás lerövidíti a szerelési időt.
Anyag
Ház, nemesacél.
Csap, acél.
Forgatófej, nemesacél.
Csap, acél.
Forgatófej, nemesacél.
Kivitel
Ház, fémtiszta.
Csap, nikkelezett.
Forgatófej, nemesacél, fémtiszta.
Csap, nikkelezett.
Forgatófej, nemesacél, fémtiszta.
További információk
Nemesacél M3 rögzítőcsavarok mellékelve.
1. szerelési lehetőség alak 6 mm-es lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség > 6–14 mm-es lemezvastagsághoz.
1. szerelési lehetőség alak 6 mm-es lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség > 6–14 mm-es lemezvastagsághoz.
Működési mód
Ellenőrizze, hogy a forgatófej ”OFF” állásban van-e.
Helyezze a forgó-szorító reteszt az előszerelt szorítólapba.
Forgassa a forgatófejet ”ON” állásba.
Kattanás hallható, ha teljesen be van szorítva.
Helyezze a forgó-szorító reteszt az előszerelt szorítólapba.
Forgassa a forgatófejet ”ON” állásba.
Kattanás hallható, ha teljesen be van szorítva.
Rajzi hivatkozás
1) Lemez
Accessory
Szorítólapok 05592-30
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.