text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
2 Találat

Leírás

Termékleírás
A forgó-szorító reteszek a készülékek vagy fedelek gyors és egyszerű cseréjére és zárásra szolgálnak.
A szerszám nélküli szorítás lerövidíti a szerelési időt.
Anyag
Ház, nemesacél.
Csap, acél.
Forgatófej, nemesacél vagy PA termoplasztikus műanyag (poliamid).
Kivitel
Ház, fémtiszta.
Csap, nikkelezett.
Forgatófej, PA, üvegszál erősítésű, fekete.
Forgatófej, nemesacél, fémtiszta.
További információk
M3-as nemesacél M3 rögzítőcsavarok mellékelve.
1. szerelési lehetőség 6 mm-es lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség > 6 - 20 mm közötti lemezvastagsághoz.

A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Működési mód
Ellenőrizze, hogy a forgatófej ”OFF” állásban van-e.
Helyezze a forgó-szorító reteszt az előszerelt szorítólapba.
Forgassa a forgatófejet ”ON” állásba.
Kattanás hallható, ha teljesen be van szorítva.
Rajzi hivatkozás
1) 1. szerelési lehetőség
2) 2. szerelési lehetőség
3) Lemez
Accessory
Szorítólapok 05592-30

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van