{"product":{"productId":"agid.27918","price":13.64,"name":"Süllyesztett szorítólapok forgó szorítócsaphoz"},"currency":"EUR"}
- Szerelési lehetőség, B alak, 10 mm feletti lemezvastagsághoz
- Rögzítőcsavarok mellékelve
Leírás
Anyag
Acél vagy nemesacél ház.
Kivitel
Nikkelezett vagy csupasz ház.
További információk
Az M2 vagy M3 rögzítőcsavarokat mellékeljük.
Szerelési lehetőség, B alak, 10 mm feletti lemezvastagsághoz
Szerelési lehetőség, B alak, 10 mm feletti lemezvastagsághoz
Rajzi hivatkozás
1) Lemez
2) Forgó szorítócsap
3) Központosítócsap
4) Anya
2) Forgó szorítócsap
3) Központosítócsap
4) Anya
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.