{"product":{"productId":"agid.34939","price":28.53,"name":"Szorítólapok, nemesacél, forgó szorítócsapokhoz süllyesztett fogantyúval"},"currency":"EUR"}
Anyag
1.4310 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
1.4310 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Nemesacél M2,5 rögzítőcsavarok mellékelve.
1. szerelési lehetőség 6-12 mm lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség > 12 mm lemezvastagsághoz.
Vékony lapok esetében (11 mm alatt) a szorítólap alapzata kinyúlik a lapból.
1. szerelési lehetőség 6-12 mm lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség > 12 mm lemezvastagsághoz.
Vékony lapok esetében (11 mm alatt) a szorítólap alapzata kinyúlik a lapból.
Felszerelés
Kérjük, a szerelésnél vegye figyelembe a szorítólap helyzetét a forgó szorítócsaphoz viszonyítva.
Rajzi hivatkozás
1) 1. szerelési lehetőség
2) 2. szerelési lehetőség
3) lemez
4) a rögzítőcsavarhoz megfelelő (süllyesztett fejű) M2,5
2) 2. szerelési lehetőség
3) lemez
4) a rögzítőcsavarhoz megfelelő (süllyesztett fejű) M2,5
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.