text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
2 Találat

Leírás

Termékleírás
A tartóval ellátott állapotérzékelők a gyorsszorítók működési állapotának lekérdezésére szolgálnak.
Az érzékelő felismeri, hogy a gyorsszorító nyitott, vagy zárt-e és lehetővé teszi ennek az állapotinformációnak az elektronikus feldolgozásár.
Az érzékelőt a tartón keresztül rögzítik a gyorsszorítóra.
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Az állapotérzékelőt és a tartót nem felszerelve, hanem mellékelve szállítjuk.
Műszaki adatok
Induktív érzékelő:
Kimenő kapcsolás: PNP záró (NO)
Üzemi feszültség: 10 - 30 V DC
Üzemi áram: 100 mA
Kapcsolási távolság: 0,8 mm
Kapcsolási frekvencia: 5000 Hz
Rövidzárás mentes: igen
Polaritás felcserélése ellen biztosított: igen
Védettségi fokozat: IP 67
Csatlakozó típus: 0,3 m kábel, PUR, dugós csatlakozóval
Hőmérséklet-tartomány: -25° C - +70°C
Engedély: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Hőmérséklet-tartomány
Hőmérsékleti tartomány: -25° C ... +70°C
Felszerelés
Az állapotérzékelőt anyával rögzítik a tartóra és L1 méretre állítják be.
A tartót a gyorsszorító csavarjával a láb és a szerelőfelület közötti átmenő furatokon keresztül rögzítik.
A kapcsolási pont finombeállítása a gyorsszorító beszerelésekor történik.
A folyamat részletes leírása a szerelési útmutatóban található.
Biztonság
Az állapotérzékelők nem alkalmasak személyek biztosítására.
Rajzi hivatkozás
1) LED-es kijelző

BN = barna
BK = fekete
BU = kék

Más vásárlók is vásároltak