{"product":{"productId":"agid.16163","price":2.31,"name":"RÖGZÍTŐ DERÉKSZÖG, A1=54, B1=41,5, ACÉL"},"currency":"EUR"}
Rögzítő Derékszög
acél
- Gyorsszorító tartozékok
- Változó felszerelési lehetőségek
Mennyiségi egység
2,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő Derékszög
Alaptestű anyaga
acél
A1=Hossz
54
B1=Szélesség
41,5
A
25,4
A2
14,2
B
19
B2
12,7
B3
44,5
D
5,5
S
3
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
horganyzott és passzivált.
Rajzi hivatkozás
1) A szorítót erre a felületre kell rögzíteni
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.