{"product":{"productId":"agid.31697","price":319.85,"name":"Erőmérő érzékelő gyorsszorítókhoz"},"currency":"EUR"}
Anyag
Erőmérő érzékelő, alumínium EN AW-6082.
Dugós csatlakozó háza, acél.
Dugós csatlakozó háza, acél.
Kivitel
Erőmérő érzékelő, feketére eloxált.
Csatlakozóház, barnított.
Csatlakozóház, barnított.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
A Smart Products termékek előnye, hogy különböző rögzítő- és tartóelemek működési állapotának elektronikus lekérdezésére alkalmasak.
A gyorsszorítókhoz használatos erőmérő érzékelő összehasonlítja azt az erőt, amellyel beszorították a munkadarabot, az előzetesen meghatározott előírt erővel.
Az előírt érték beállításának ismertetése a használati utasításban található.
Mechanikus gyorsszorító és a befogószerkezet közé szerelik.
Ha az erőmérő érzékelő az integrált USB-Typ-C perselyen keresztül kapcsolatban van a 85876-os Bluetooth-modullal, akkor az vezetékmentesen továbbítja az érzékelő állapotát. A jelet ezután, például a 85875-ös átjáró, fogadja és feldolgozza.
A Bluetooth-modul integrált LED-kijelzője ezenkívül vizualizálja a szorítóelem állapotát.
Az erőmérő érzékelő áramellátása a bluetooth-modulon keresztül történik, amely szükség esetén új konfiguráció nélkül kicserélhető.
A gyorsszorítókhoz használatos erőmérő érzékelő összehasonlítja azt az erőt, amellyel beszorították a munkadarabot, az előzetesen meghatározott előírt erővel.
Az előírt érték beállításának ismertetése a használati utasításban található.
Mechanikus gyorsszorító és a befogószerkezet közé szerelik.
Ha az erőmérő érzékelő az integrált USB-Typ-C perselyen keresztül kapcsolatban van a 85876-os Bluetooth-modullal, akkor az vezetékmentesen továbbítja az érzékelő állapotát. A jelet ezután, például a 85875-ös átjáró, fogadja és feldolgozza.
A Bluetooth-modul integrált LED-kijelzője ezenkívül vizualizálja a szorítóelem állapotát.
Az erőmérő érzékelő áramellátása a bluetooth-modulon keresztül történik, amely szükség esetén új konfiguráció nélkül kicserélhető.
Anyag
Erőmérő érzékelő, alumínium EN AW-6082.
Dugós csatlakozó háza, acél.
Dugós csatlakozó háza, acél.
Kivitel
Erőmérő érzékelő, feketére eloxált.
Csatlakozóház, barnított.
Csatlakozóház, barnított.
További információk
Az erőmérő érzékelő össze tudja hasonlítani azt az erőt, amellyel beszorították a munkadarabot az előzetesen meghatározott előírt erővel. Az előírt érték beállítását a használati útmutató tartalmazza. Amennyiben az erőmérő érzékelő bluetooth-modullal rendelkezik, akkor az erő elektronikus úton felismerhető és feldolgozható. Az erőmérő érzékelő áramellátása a bluetooth-modulon keresztül történik, amely szükség esetén új konfiguráció nélkül kicserélhető. A 85876 Bluetooth-modul az USB-Typ-C csatlakozással csatlakoztatható az erőmérő érzékelővel.
Műszaki adatok
Lásd Letöltések, Műszaki megjegyzés.
Kullanım
Az erőmérő érzékelővel összehasonlítható a mechanikus gyorsszorító rögzítőereje az előírt értékkel.
A szorítóerő elérését a kezelő a Bluetooth-Modul LED-kijelzőjén egyszerűen megfigyelheti.
A szorítóerő elérését a kezelő a Bluetooth-Modul LED-kijelzőjén egyszerűen megfigyelheti.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C-tól +65 °C-ig.
Felszerelés
Az erőmérő érzékelő az ISO 4762 / DIN 912 szabványnak megfelelő csavarral rögzíthető a D1-es furaton keresztül a szerelőasztalra. A gyorsszorító csak ezután rögzíthető az erőmérő érzékelőre csavarokkal a D2-es furaton keresztül.
Biztonság
Az érőzékelők nem alkalmasak emberek védelmére.
Rajzi hivatkozás
1) Erőmérő érzékelő
2) USB C-típusú persely
3) Befogószerkezet
2) USB C-típusú persely
3) Befogószerkezet
Accessory
Bluetooth-Modul 85876.
Gateway 85875.
Megfelel 05899-06:
05900-006002
05900-106002
05900-006102
05900-106102
05908-006002
05908-106002
05908-006102
05908-106102
05020-06
05715-10-001600
05715-10-001800
05715-10-101600
05715-10-101800
Megfelel 05899-08:
05900-008002
05900-108002
05900-008102
05900-108102
05908-008002
05908-108002
05908-008102
05908-108102
05020-08
05020-081
05715-10-002400
05715-10-002600
05715-10-102400
05715-10-102600
Gateway 85875.
Megfelel 05899-06:
05900-006002
05900-106002
05900-006102
05900-106102
05908-006002
05908-106002
05908-006102
05908-106102
05020-06
05715-10-001600
05715-10-001800
05715-10-101600
05715-10-101800
Megfelel 05899-08:
05900-008002
05900-108002
05900-008102
05900-108102
05908-008002
05908-108002
05908-008102
05908-108102
05020-08
05020-081
05715-10-002400
05715-10-002600
05715-10-102400
05715-10-102600
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.