text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A tengelycsapokat rendszeresen olajozni kell. Az egyes elemek összehegesztésénél ügyelni kell arra, hogy a csuklók működése ne legyen akadályozott. A gyorsszorítót talp nélkül közvetlenül is rá lehet hegeszteni egy tartóra. Ehhez el kell távolítani a D2 tengelyt. Ezután rá kell hegeszteni a középelemet az alaplapra.
Az A karimaelemeket a szerelés után össze kell hegeszteni a középelemmel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van