text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acéllemez, DD11 1.0332.
Kivitel
Acélelemek horganyozva.
Tengelycsap nemesítve.
Olajálló műanyag fogantyú.
Accessory
05200 Műanyag fogantyúk
05280 Védőkupakok
05899 Erőmérő érzékelő gyorsszorítókhoz
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van