text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Fogantyúelem poliamidból.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Karbantartásmentes, minőségi csuklóperselyek. Tartósan állandó erőhatás nyitáskor és záráskor. Optimális stabilitás az U-profilú, kúpos szorítókarnak köszönhetően.
Accessory
05280 Védősapkák
05899 Erőérzékelő gyorsszorítókhoz
07111 Nemesacél golyós nyomócsavarok
07119 Nemesacél nyomócsavarok
07120 Hernyócsavarok nyomócsappal DIN 6332
07140 Nyomódarabok DIN 6311
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van