{"product":{"productId":"agid.3192","price":23.52,"name":"GYORSSZORÍTÓ VÍZSZINTES ACÉL, TALP,VÍZSZINTES, M=M10X70"},"currency":"EUR"}
Gyorsszorító
vízszintes
acél
- A gyorsszorítók (erőszorítók, könyökemelős szorítók) szerelő készülékként és tartószerkezetként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, hegesztéstechnika, fémmegmunkálás, famegmunkálás, műanyagipar
- Az önzárás megakadályozza, hogy a szorítókar magától kinyíljon
Mennyiségi egység
23,52 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gyorsszorító
Kivitel 1
vízszintes
Kivitel 2
talp, vízszintes
Alaptest
anyaga
acél
M=leszorító csavar
M10x70
A
max.
44
A
min.
40
B
42
D1
9
F
kN
3,5
H
max.
200
H
min.
85
H1
50
H2
20
H4
18
L
172
L1
max.
84
L1
min.
33
L2
61
L3
65,5
L4
10,5
L5
20
L6
92
Műanyag fogantyúk
05200-215
S
19
S1
3,5
UNSPSC Code
31162800
Leírás
Anyag
Acéllemez, DD11 1.0332.
Kivitel
Acélelemek horganyozva.
Tengelycsap nemesítve.
Olajálló műanyag fogantyú.
Tengelycsap nemesítve.
Olajálló műanyag fogantyú.
További információk
Tartozékokat lásd 05200-05280.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.