{"product":{"productId":"agid.36231","price":21.92,"name":"Szorítókengyelek, acél vagy nemesacél, függőlegesen, ellentartóval és biztonsági retesszel, 9000 N-ig, A alak"},"currency":"EUR"}
Leírás
Anyag
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Horganyzott acél.
Fémtiszta nemesacél.
Olajálló műanyag fogantyú.
Fémtiszta nemesacél.
Olajálló műanyag fogantyú.
További információk
A szorítókengyelek kifejezetten fedelek és csappantyúk gyors lezárására és rögzítésére alkalmasak. Az állítási út minden egyes kivitelnél a zárókengyelen egyénileg beállítható.
A rögzítő zárásakor egy biztonsági horog szilárdan bekattan az alaptestbe. Így a rögzítő nem lazul meg véletlenszerűen vagy rezgések miatt. A biztonsági horog egy kézzel kioldható.
A rögzítő zárásakor egy biztonsági horog szilárdan bekattan az alaptestbe. Így a rögzítő nem lazul meg véletlenszerűen vagy rezgések miatt. A biztonsági horog egy kézzel kioldható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.