text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
2 Találat

Leírás

Anyag
Ház, acél.
Kivitel
Ház, fekete, porszórt.
További információk
Tömítéssel víz és por ellen védett.

Ajtószárny vastagsága max. 6 mm.

A zár generálkulcsos rendszerű, tehát mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.

A alak: További biztonság a lakatfülbe helyezhető függőlakattal.
Működési mód
A fogantyú húzásával a záróelem nyitott helyzetbe kerül, és az ajtó kinyitható. A reteszelés az ajtó benyomásával automatikusan biztosított.
Felszerelés
1. Készítsen szerelőnyílást a vázlat szerint.
2. Szerelje fel a szerelőkonzolt.
3. Rögzítse a kattanózárat anyákkal a hátoldalon.
Szállítási terjedelem
Anyák, tömítés, 2x kulcs és szerelőkonzol a szállítási terjedelemben.
A szerelőkonzolhoz szükséges csavarok nem tartoznak a szállítási terjedelemhez.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőnyílás
2) Tömítés

Más vásárlók is vásároltak