{"product":{"productId":"agid.27702","price":78.45,"name":"Kattanózárak, nemesacél, fogantyúval, lehajtható, A alak"},"currency":"EUR"}
- Alkalmas bel- és kültéri használatra
- Egyszerű és gyors kezelés
- 2 és 22 mm közötti ajtólap vastagságokhoz
- Zárható változatok
Leírás
Anyag
1.4401 nemesacél.
Kivitel
köszörült és polírozott vagy mattra homokfúvott.
További információk
A süllyesztett fogantyúnak köszönhetően ezeket a kattanózárakat ajtókba, csapóajtókba és burkolatokba történő süllyesztett beépítésre tervezték.
Különböző vastagságú ajtólapokhoz két különböző méretben kaphatók. Még nagyobb biztonság a zárható változatok révén. A zár egykulcsos rendszerű, tehát mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
Az előfeszített fogantyú megakadályozza a zörgést.
Max. nyomaték a csavarok meghúzásához: 2,4 Nm.
A alak: zárható
B alak: nem zárható
Különböző vastagságú ajtólapokhoz két különböző méretben kaphatók. Még nagyobb biztonság a zárható változatok révén. A zár egykulcsos rendszerű, tehát mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
Az előfeszített fogantyú megakadályozza a zörgést.
Max. nyomaték a csavarok meghúzásához: 2,4 Nm.
A alak: zárható
B alak: nem zárható
Működési mód
A fogantyú húzásával a záróelem nyitott helyzetbe kerül, és az ajtó kinyitható. A reteszelés az ajtó benyomásával automatikusan biztosított. A záróelem hátulról is működtethető.
Kullanım
- autóipar
- gépgyártás
- csónak
- és hajógyártás
- lakóautók és lakókocsik
- orvosi technika
- gépgyártás
- csónak
- és hajógyártás
- lakóautók és lakókocsik
- orvosi technika
Felszerelés
1. A vázlat szerint készítse el a kivágást.
2. Szerelje fel a szerelőkonzolt.
3. A rögzítést hátulról, szerelőelemek segítségével végezze.
2. Szerelje fel a szerelőkonzolt.
3. A rögzítést hátulról, szerelőelemek segítségével végezze.
Szállítási terjedelem
A szállítási terjedelem tartalmazza a tartót, valamint a megfelelő csavarokat (M4) és a szerelőkonzolt.
A zárható kattanózárakat 2 kulccsal szállítjuk.
A szerelőkonzol csavarjai (M5) nem részei a szállítási terjedelemnek.
A zárható kattanózárakat 2 kulccsal szállítjuk.
A szerelőkonzol csavarjai (M5) nem részei a szállítási terjedelemnek.
Rajzi hivatkozás
1) Ajtólap
2) Keret
3) Fogantyú
4) Szerelőkonzol
5) Tartó magassága (lásd a H7 táblázatot)
6) Kivágás
2) Keret
3) Fogantyú
4) Szerelőkonzol
5) Tartó magassága (lásd a H7 táblázatot)
6) Kivágás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.