{"product":{"productId":"agid.35924","price":12.62,"name":"Emelőkaros kompressziós zárak, cink"},"currency":"EUR"}
Anyag
Ház, cinkprésöntvény.
Kengyel, csavar és anya acél.
Kengyel, csavar és anya acél.
Kivitel
Ház, fekete, porszórt bevonatú.
Kengyel, csavar és anya horganyzott.
Kengyel, csavar és anya horganyzott.
Több
Kevesebbet
Emelőkaros kompressziós zárak, cink, A alak, nem zárható
kezdet
12,62 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Emelőkaros kompressziós zárak, cink, B alak, zárható
kezdet
15,50 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Termékleírás
A kompressziós zárakat főleg ajtókon, fedeleken, burkolatokon és készülékházakon használják, ahol a tömítés nagyobb érintkezőerőt igényel a nyomás alatt álló alkatrészek lezárásához.
Az emelőhatás olyan szorítóerőt hoz létre, amely összenyomja a tömítéseket. Ily módon rendkívül ellenállóak rezgésekkel, porral és/vagy vízzel szemben.
Az emelőhatás olyan szorítóerőt hoz létre, amely összenyomja a tömítéseket. Ily módon rendkívül ellenállóak rezgésekkel, porral és/vagy vízzel szemben.
Anyag
Ház, cinkprésöntvény.
Kengyel, csavar és anya acél.
Kengyel, csavar és anya acél.
Kivitel
Ház, fekete, porszórt bevonatú.
Kengyel, csavar és anya horganyzott.
Kengyel, csavar és anya horganyzott.
További információk
A H1 állítási út 2-19 mm vagy 24-42 mm közötti tartományban tetszés szerint beállítható.
Ajtószárny vastagsága max. 5 mm.
A alak: nem zárható
B alak: zárható
A zár generálkulcsos rendszerű, azaz minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
Ajtószárny vastagsága max. 5 mm.
A alak: nem zárható
B alak: zárható
A zár generálkulcsos rendszerű, azaz minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
Működési mód
A gomb megnyomásával a zár nyitott állásba kerül, és az ajtó kinyitható.
A karral történő zárás következtében az ajtó a kerethez nyomódik.
A karral történő zárás következtében az ajtó a kerethez nyomódik.
Kullanım
- gépgyártás
- kapcsolószekrények
- gépjárműgyártás
- laboratóriumi berendezések
- csomagolóipar
- kapcsolószekrények
- gépjárműgyártás
- laboratóriumi berendezések
- csomagolóipar
Felszerelés
1. Készítsen szerelőnyílást a vázlat szerint.
2. Helyezze be a zárat elölről a szerelőnyílásba.
3. Húzza meg hátulról a csavart, ez ráhúzza a szerelőkengyelt az ajtólapra és rögzíti a zárt a szerelőnyílásban.
2. Helyezze be a zárat elölről a szerelőnyílásba.
3. Húzza meg hátulról a csavart, ez ráhúzza a szerelőkengyelt az ajtólapra és rögzíti a zárt a szerelőnyílásban.
Szállítási terjedelem
A csavarok, anyák és szerelőkengyelek a szállítási terjedelem részét képezik.
A zárható emelőkaros kompressziós zárakat 2 kulccsal szállítjuk.
A zárható emelőkaros kompressziós zárakat 2 kulccsal szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
1) Kivágás