{"product":{"productId":"agid.35940","price":7.73,"name":"Kihajtható fogantyú, műanyag, kör keresztmetszetű szerelőfurat, 95 mm-es furattávolság, burkolattal, B alak"},"currency":"EUR"}
- Ergonomikus dizájn
- Sokoldalú felhasználás
- Egyszerű szerelés
Leírás
Anyag
Kihajtható fogantyú, műanyag.
További információk
A műanyag kihajtható fogantyú innovatív és ergonomikus megoldás, amelyet kifejezetten kapcsolószekrények és vezérlők kezelésére fejlesztettek ki. A robusztus kivitelnek és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően ezek a kihajtható fogantyúk mind funkcionalitást, mind hosszú élettartamot garantálnak.
A rögzítőfuratok a kereskedelemben ismert 95 mm-es mérettel rendelkeznek.
A kihajtható fogantyú a kapcsolószekrények építéséhez használatos egyéb termékekkel is kombinálhatók 1 pontos, 2 pontos vagy 3 pontos zárrendszer kialakításához (lásd a műszaki információkat).
A profil-félbetét a kihajtható fogantyúhoz (05601) külön rendelendő.
A rögzítőfuratok a kereskedelemben ismert 95 mm-es mérettel rendelkeznek.
A kihajtható fogantyú a kapcsolószekrények építéséhez használatos egyéb termékekkel is kombinálhatók 1 pontos, 2 pontos vagy 3 pontos zárrendszer kialakításához (lásd a műszaki információkat).
A profil-félbetét a kihajtható fogantyúhoz (05601) külön rendelendő.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfuratok
2) Lemezvastagság max. 2,5 mm
3) 1 pontos zárrendszer
4) 3 pontos zárrendszer
5) Nyelv 05569
6) Kihajtható fogantyú
7) Adapter a rudakhoz, acél, nemesacél vagy cink 05601-05
2) Lemezvastagság max. 2,5 mm
3) 1 pontos zárrendszer
4) 3 pontos zárrendszer
5) Nyelv 05569
6) Kihajtható fogantyú
7) Adapter a rudakhoz, acél, nemesacél vagy cink 05601-05
Accessory
05601 Profil-félbetétek kihajtható fogantyúkhoz.
05569 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05601-05 Adapter körrudakhoz, acél, nemesacél vagy cink.
05601-11 Persely nyelvekhez, cink.
05601-12 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-13 Vezetők, műanyag, körrudakhoz.
05601-20 Feltétek, cink, körrudakhoz.
05601-14 Ütközők, műanyag, körrudakhoz.
05569 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05601-05 Adapter körrudakhoz, acél, nemesacél vagy cink.
05601-11 Persely nyelvekhez, cink.
05601-12 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-13 Vezetők, műanyag, körrudakhoz.
05601-20 Feltétek, cink, körrudakhoz.
05601-14 Ütközők, műanyag, körrudakhoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.