{"product":{"productId":"agid.24578","price":263.87,"name":"Billenőszorítók, pneumatikus, A alak"},"currency":"EUR"}
- Automatizálható
- Univerzális rögzítési lehetőségek
- Mágneses dugattyú végállás lekérdezéshez
- Jobbra és balra forgó
Leírás
Anyag
Alaptest alumíniumból
Kettős hatású dugattyúrúd nemesacélból.
Kettős hatású dugattyúrúd nemesacélból.
Kivitel
Feketére eloxált alaptest.
További információk
Lengőszorítók ott használhatók, ahol kisebb szorítóerők is elegendőek vagy ahol a leszorítási pontnak szabadon kell maradnia a munkadarab behelyezéséhez és kivételéhez. A ház blokk alakja univerzális rögzítési lehetőségeket kínál.
A mágnesdugattyú elektromos végállás-lekérdezéshez van előkészítve.
A tartozékként kapható szorítókarokat a leszorításhoz szolgáló csavarral és rugós alátéttel együtt szállítjuk.
A lengőszorító lengő mozgását nem szabad akadályozni.
F1 = 6 bar max. megengedett üzemi nyomás esetén.
A mágnesdugattyú elektromos végállás-lekérdezéshez van előkészítve.
A tartozékként kapható szorítókarokat a leszorításhoz szolgáló csavarral és rugós alátéttel együtt szállítjuk.
A lengőszorító lengő mozgását nem szabad akadályozni.
F1 = 6 bar max. megengedett üzemi nyomás esetén.
Egyedi igényre
Közelítéskapcsoló.
Accessory
- szorítókar 05620
- adapter 05625
- adapter 05625
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.