{"product":{"productId":"agid.24578","price":274.51,"name":"Billenőszorítók, pneumatikus, C alak"},"currency":"EUR"}
- Automatizálható
- Univerzális rögzítési lehetőségek
- Mágneses dugattyú végállás lekérdezéshez
- Jobbra és balra forgó
Leírás
Anyag
Alaptest alumíniumból
Kettős hatású dugattyúrúd nemesacélból.
Kettős hatású dugattyúrúd nemesacélból.
Kivitel
Feketére eloxált alaptest.
További információk
A lengőszorítók ott használhatók, ahol kis szorítóerők is elegendőek vagy ahol a szorítási pontnak szabadon kell maradnia a munkadarab behelyezéséhez és kivételéhez. A készülékház blokk alakja univerzális rögzítési lehetőségeket kínál. A mágneses dugattyú elektromos végállás-lekérdezéssel rendelkezik.
Beleértve a csavart és hullámos rugós alátétet, amely a tartozékként kapható szorítókarok rögzítésére szolgál.
A lengőszorító elforduló mozgását nem szabad akadályozni.
F1 = 6 bar max. megengedett üzemi nyomás esetében.
Beleértve a csavart és hullámos rugós alátétet, amely a tartozékként kapható szorítókarok rögzítésére szolgál.
A lengőszorító elforduló mozgását nem szabad akadályozni.
F1 = 6 bar max. megengedett üzemi nyomás esetében.
Egyedi igényre
Közelítéskapcsoló.
Accessory
- szorítókar 05620
- adapter 05625
- adapter 05625
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.