{"product":{"productId":"agid.27074","price":33.41,"name":"MENETES KARIMA, MÉ.32, D=M50X1,5, B=60,H=12, ALUMÍNIUM"},"currency":"EUR"}
Menetes karima
alumínium
Mennyiségi egység
33,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes karima
Méret
32
Alaptest
anyaga
alumínium
B=Szélesség
60
D=átmérő
M50x1,5
H=Magasság
12
B1
45
D1
11
D2
6,5
H1
7
Leírás
Anyag
Alumínium.
További információk
Az alumínium menetes karima elforduló szorítókhoz használható becsavaró menetként.
A menetes karima rögzítőfuratainak mérete megegyezik a pneumatikus, becsavarható, karimával (05610-10) szerelt elforduló szorítóval és a pneumatikus, becsavarható, karimával (05609) szerelt karos szorítóval.
A készüléken lévő hornyos anyával kontrázható.
A menetes karima rögzítőfuratainak mérete megegyezik a pneumatikus, becsavarható, karimával (05610-10) szerelt elforduló szorítóval és a pneumatikus, becsavarható, karimával (05609) szerelt karos szorítóval.
A készüléken lévő hornyos anyával kontrázható.
Előnyök
Nem kell további menetet vágni a készülék szerelőlemezébe.
Accessory
05609 pneumatikus szorítókar, becsavarható, karimával.
05610-05 pneumatikus elforduló szorítók becsavarható.
05610-10 pneumatikus elforduló szorítók becsavarható, karimával.
05610-05 pneumatikus elforduló szorítók becsavarható.
05610-10 pneumatikus elforduló szorítók becsavarható, karimával.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.