text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
2 Találat

Leírás

Anyag
Ház: nagy szilárdságú aluminium
Szorítókar: acél
Kivitel
Barnított szorítókar.
További információk
A mini-szorítót a kis méret, a szorítókar pontos pozicionálása és könnyű felépítés jellemzi. A mini szorítók abszolút önzáróak. A szorítóerő a nyomás elvétele után is biztosított, mert a szorítókar beépített könyökemelője holtponton túl rögzül. A tartós kenésnek és a speciális csapágyperselyeknek köszönhetően a mini szorítók karbantartásmentesek. Száraz és olajmentes levegővel működtethetők.
Kézi zárás és reteszelés a kézi beállítóval.
Pneumatikus nyitás és zárás.

Figyelem: egy 5/3-as útszelep szükséges, középállás légtelenít.
Egyedi igényre
Szorítókar furatok nélkül.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van