text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház: nagy szilárdságú aluminium
Szorítókar: acél
Kivitel
Barnított szorítókar.
További információk
A mini-szorító a kis méret, a szorítókar pontos pozicionálása és a könnyű felépítés jellemzi. A mini szorítók abszolút önzáróak. A szorítóerő a nyomás elvétele után is biztosított, mert a szorítókar beépített könyökemelője holtponton túl rögzül. A tartós kenésnek és a speciális csapágyperselyeknek köszönhetően a mini szorítók karbantartásmentesek. Száraz és olajmentes levegővel működtethetők.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van