{"product":{"productId":"agid.20432","price":365.23,"name":"Mini-szorító"},"currency":"EUR"}
Anyag
Ház: nagy szilárdságú aluminium
Szorítókar: acél
Szorítókar: acél
Kivitel
Barnított szorítókar.
Több
Kevesebbet
Mini-szorító elektromos végállás-lekérdezéssel (mágnes-kapcsoló)
kezdet
455,90 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Mini-szorító végállás-lekérdezés nélkül
kezdet
365,23 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Ház: nagy szilárdságú aluminium
Szorítókar: acél
Szorítókar: acél
Kivitel
Barnított szorítókar.
További információk
A mini-szorító a kis méret, a szorítókar pontos pozicionálása és a könnyű felépítés jellemzi. A mini szorítók abszolút önzáróak. A szorítóerő a nyomás elvétele után is biztosított, mert a szorítókar beépített könyökemelője holtponton túl rögzül. A tartós kenésnek és a speciális csapágyperselyeknek köszönhetően a mini szorítók karbantartásmentesek. Száraz és olajmentes levegővel működtethetők.
Egyedi igényre
Szorítókar furatok nélkül.