{"product":{"productId":"agid.27072","price":309,"name":"Pneumatikus karos szorítók becsavarható, karimával"},"currency":"EUR"}
Anyag
Alaptest, alumínium.
Dugattyú, acél.
Dugattyú, acél.
Kivitel
Alaptest, feketére eloxált.
Dugattyú, keményre krómozott.
Dugattyú, keményre krómozott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alaptest, alumínium.
Dugattyú, acél.
Dugattyú, acél.
Kivitel
Alaptest, feketére eloxált.
Dugattyú, keményre krómozott.
Dugattyú, keményre krómozott.
További információk
A becsavarható, karimával szerelt pneumatikus karos szorítókat olyan alkalmazásokban használják, ahol kis szorítóerő elegendő, vagy ha a befogási pontnak szabadnak kell lennie a munkadarab behelyezéséhez és eltávolításához.
A kialakításnak köszönhetően helytakarékos beépítés lehetséges. A becsavarható menet segítségével a lengőszorító magassága állítható, és alkalmas süllyesztett beépítésre a készülékbe.
A szorító kettős hatású működésének köszönhetően a dugattyú nyomás hatására mozog fel- és lefelé.
A karos szorítók alacsony profilú munkadarabok rögzítésére használhatók.
Nem szabad akadályozni a karos szorító emelkedő mozgását. F1 = 7 bar maximális megengedett üzemi nyomás mellett.
Az elfordulószorítókhoz képest az azonos méretű karos szorítók a kar mechanizmusának köszönhetően nagyobb szorítóerőt tudnak kifejteni.
A karimás becsavarható karos szorító DIN 70852 szabványnak megfelelő hornyos anyával (07590-05) rögzíthető felülről vagy alulról. További lehetőség a lengőszorító rögzítése a berendezésre felülről négy hengeresfejű csavarral.
A szorítókar helyzete egyénileg állítható.
Az elforduló szorítót csak olajozott levegővel szabad működtetni.
A karimában lévő rögzítő furatok mérete megegyezik a 05610-20 menetes karima méreteivel.
A szállítási terjedelem nem tartalmazza a hornyos anyákat.
A kialakításnak köszönhetően helytakarékos beépítés lehetséges. A becsavarható menet segítségével a lengőszorító magassága állítható, és alkalmas süllyesztett beépítésre a készülékbe.
A szorító kettős hatású működésének köszönhetően a dugattyú nyomás hatására mozog fel- és lefelé.
A karos szorítók alacsony profilú munkadarabok rögzítésére használhatók.
Nem szabad akadályozni a karos szorító emelkedő mozgását. F1 = 7 bar maximális megengedett üzemi nyomás mellett.
Az elfordulószorítókhoz képest az azonos méretű karos szorítók a kar mechanizmusának köszönhetően nagyobb szorítóerőt tudnak kifejteni.
A karimás becsavarható karos szorító DIN 70852 szabványnak megfelelő hornyos anyával (07590-05) rögzíthető felülről vagy alulról. További lehetőség a lengőszorító rögzítése a berendezésre felülről négy hengeresfejű csavarral.
A szorítókar helyzete egyénileg állítható.
Az elforduló szorítót csak olajozott levegővel szabad működtetni.
A karimában lévő rögzítő furatok mérete megegyezik a 05610-20 menetes karima méreteivel.
A szállítási terjedelem nem tartalmazza a hornyos anyákat.
Rajzi hivatkozás
1) Befogás
2) Kioldás
3) Befogva
4) Kioldva
2) Kioldás
3) Befogva
4) Kioldva
Accessory
07590-05 DIN 70852 hornyos anya.
05610-20 menetes karima.
05610-20 menetes karima.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.