{"product":{"productId":"agid.3243","price":691.93,"name":"Pneumatikus szorító, függőleges fűggőleges helyzetű hengerrel"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A 05350 és 05360 szorítók egyedi gépekbe és továbbító-berendezésekbe való beépítésre alkalmasak. A tefloncsapágyakban futó, nemesítet és köszörült csapágycsapoknak köszönhetően nem igényel karbantartást. A nehéz kivitel ugyanúgy garantálja a hosszú élettartamot, mint a kettős működésű pneumatikus henger.
A tengelyek rögzítőcsavarjai LOCTITE-tal vannak biztosítva.
A mágneses dugattyú elektromos végállás-lekérdezéshez van előkészítve.
VL = levegőfogyasztás dupla löketenként dm³-ben 6 bar esetén.
Szorító- és tartóerők
A helyes szorítóméret kiválasztása az erőktől függ (lásd táblázat). A szorítóknál az F1 vagy F2 tartóerőket és az F3 vagy F4 szorítóerőket különböztetjük meg.
Az F3 és F4 szorítóerő az az erő, amit a szorító zárásakor a szorítókar kifejt a munkadarabra.
Az F1 és F2 tartóerő az az erő, amit a zárt szorítókar megtart a munkadarab megmunkálása közben fellépő erőhatásokból és amit maradandó deformálódás nélkül elvisel. Ez az erő nagyobb a szorítóerőnél, mert zárt szorító esetén visszanyomáskor le kell győzni a kar holtpontját.
A tengelyek rögzítőcsavarjai LOCTITE-tal vannak biztosítva.
A mágneses dugattyú elektromos végállás-lekérdezéshez van előkészítve.
VL = levegőfogyasztás dupla löketenként dm³-ben 6 bar esetén.
Szorító- és tartóerők
A helyes szorítóméret kiválasztása az erőktől függ (lásd táblázat). A szorítóknál az F1 vagy F2 tartóerőket és az F3 vagy F4 szorítóerőket különböztetjük meg.
Az F3 és F4 szorítóerő az az erő, amit a szorító zárásakor a szorítókar kifejt a munkadarabra.
Az F1 és F2 tartóerő az az erő, amit a zárt szorítókar megtart a munkadarab megmunkálása közben fellépő erőhatásokból és amit maradandó deformálódás nélkül elvisel. Ez az erő nagyobb a szorítóerőnél, mert zárt szorító esetén visszanyomáskor le kell győzni a kar holtpontját.
Egyedi igényre
Szorító henger nélkül.
Rajzi hivatkozás
Y = hengerlöket
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.