{"product":{"productId":"agid.3239","price":710.99,"name":"Pneumatikus szorító, függőleges nehéz kivitel"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A kettős működésű pneumatikus henger hosszú élettartamot garantál.
A tengelyek rögzítőcsavarjai LOCTITE-tal vannak biztosítva.
A mágneses dugattyú elektromos végállás-lekérdezéshez van előkészítve.
VL = levegőfogyasztás dupla löketenként dm³-ben 6 bar esetén.
A tengelyek rögzítőcsavarjai LOCTITE-tal vannak biztosítva.
A mágneses dugattyú elektromos végállás-lekérdezéshez van előkészítve.
VL = levegőfogyasztás dupla löketenként dm³-ben 6 bar esetén.
Figyelembe veendő
A táblázatban megadott F1 és F2 erők tartóerők az F3 és F4 erők szorítóerők.
Rajzi hivatkozás
Y = hengerlöket
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.