{"product":{"productId":"agid.20024","price":235.69,"name":"Pneumatikus szorító"},"currency":"EUR"}
Anyag
Karelemek acéllemezből, tengelycsap nemesacélból.
Kivitel
Karrészek, horganyzott.
Pneumatikus henger, két irányban működő. Mágneses dugattyúval a végállás lekérdezéséhez.
A szorító horganyzott és passzivált.
Komplett, nemesített, horganyzott és passzivált védőkupakos szorítócsavarral
Pneumatikus henger, két irányban működő. Mágneses dugattyúval a végállás lekérdezéséhez.
A szorító horganyzott és passzivált.
Komplett, nemesített, horganyzott és passzivált védőkupakos szorítócsavarral
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Karelemek acéllemezből, tengelycsap nemesacélból.
Kivitel
Karrészek, horganyzott.
Pneumatikus henger, két irányban működő. Mágneses dugattyúval a végállás lekérdezéséhez.
A szorító horganyzott és passzivált.
Komplett, nemesített, horganyzott és passzivált védőkupakos szorítócsavarral
Pneumatikus henger, két irányban működő. Mágneses dugattyúval a végállás lekérdezéséhez.
A szorító horganyzott és passzivált.
Komplett, nemesített, horganyzott és passzivált védőkupakos szorítócsavarral
További információk
A pneumatikus szorítók a következő előnyökkel rendelkeznek a kézi szorítókkal szemben: A kezelőszemély mentesül a gyakori szorításoktól. Egyszerre több szorító működtethető és bizonyos sorrendben zárható.
Az egyes szorítók, vagy akár több szorító is, gépi, ill. kézi vezérléssel különböző helyekről működtethetők.
A könyökemelő-rendszernek köszönhetően
– a szorító levegő-kimaradás esetén is zárva marad
– a nagy végáttétel miatt kicsi a levegőfogyasztás
– a szorítókar kiemelésével nagy nyitott tér érhető el
– optimális erő- és mozgásviszonyok.
VL = levegőfogyasztás dupla löketenként dm³-ben 6 bar esetén.
Az egyes szorítók, vagy akár több szorító is, gépi, ill. kézi vezérléssel különböző helyekről működtethetők.
A könyökemelő-rendszernek köszönhetően
– a szorító levegő-kimaradás esetén is zárva marad
– a nagy végáttétel miatt kicsi a levegőfogyasztás
– a szorítókar kiemelésével nagy nyitott tér érhető el
– optimális erő- és mozgásviszonyok.
VL = levegőfogyasztás dupla löketenként dm³-ben 6 bar esetén.
Vezérlés
Egy vagy több pneumatikus szorító legegyszerűbb vezérlésének kapcsolási rajza a mellékelt rajzon látható. A komplett rendszerek kiépítésénél a pneumatikus szelepek azon ismert gyártói adnak tanácsot, amelyek minden szükséges összekötő elemet és szerelvényt is szállítanak.
Figyelembe veendő
A táblázatban megadott F1 és F2 erők tartóerők az F3 és F4 erők szorítóerők.
Selection criteria
A helyes szorítóméret kiválasztásához a pneumatikus szorítóknál a tartóerő mellett a 6 bar levegőnyomás mellett lehetséges szorítóerő is meg van adva. F3 az a lehetséges szorítóerő, amit a szorító a szorítókar végén, F4 pedig amit a forgásponti oldalon kifejt.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.