{"product":{"productId":"agid.3235","price":361.55,"name":"Tolórudas pneumatikus szorítók"},"currency":"EUR"}
Anyag
Alaptest temperöntvényből.
Karelemek és tolórúd nemesacélból.
Karelemek és tolórúd nemesacélból.
Kivitel
Alaptest festett.
Konzol, karelemek és tolórúd horganyozva és passziválva.
Konzol, karelemek és tolórúd horganyozva és passziválva.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alaptest temperöntvényből.
Karelemek és tolórúd nemesacélból.
Karelemek és tolórúd nemesacélból.
Kivitel
Alaptest festett.
Konzol, karelemek és tolórúd horganyozva és passziválva.
Konzol, karelemek és tolórúd horganyozva és passziválva.
További információk
A pneumatikus szorító nyomó és húzó szorítóként egyaránt használható. A nehéz kivitel, valamint a kettős működésű FESTO pneumatikus henger hosszú élettartamot garantál.
A nemesített, horganyzott és passzivált nyomócsavar védőkupakos szorítóval szállítjuk.
VL = levegőfogyasztás dupla löketenként dm³-ben 6 bar esetén.
A nemesített, horganyzott és passzivált nyomócsavar védőkupakos szorítóval szállítjuk.
VL = levegőfogyasztás dupla löketenként dm³-ben 6 bar esetén.
Figyelembe veendő
A táblázatban megadott F1 erők tartóerők az F2 erők szorítóerők.
Rajzi hivatkozás
Y = hengerlöket
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.