{"product":{"productId":"agid.35467","price":8.1,"name":"Ellenhorgok békaszájszorítókhoz szorítókengyellel 30500 N-ig, állítható, nagy teherbírású kivitel, A alak"},"currency":"EUR"}
- Rezgésálló
- Csavarozható
- Szegecselhető
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
horganyzott, kék passzivált.
Accessory
Békaszájszorító 05560.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.