text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Feltétek, cink.
További információk
A körrudakhoz tartozó feltétek a furat nélküli körrudak (05601-12) és a körrudakhoz tartozó adapterek (05601-05) egymáshoz történő csatlakoztatására használhatók.
Accessory
05601-12 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak