text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Perselyek, cink.
További információk
A perselyek a nyelvekhez a kihajtható fogantyúk és a nyelvek egymáshoz való csatlakoztatására szolgálnak. A perselyek segítségével az adapterekkel a forgóretesz-nyelvekhez 05601-10, az adapterrel a körrudakhoz 05601-05 vagy a rúdzárral a laposrudakhoz, 1- vagy 3-pontos reteszelő rendszer jön létre, amelyek pl. kapcsolószekrények biztosítására használható.
Accessory
05569 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05570 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05601-10 Adapter nyelvekhez, műanyag vagy cink.
05601-22 Rúdzár, műanyag vagy cink, laposrudakhoz.
05601-05 Adapterek, acél, nemesacél vagy cink, rudakhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak