text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Profil-félbetét, sárgaréz, cink vagy műanyag.
Kivitel
Cink, nikkelezett.
További információk
A profil-félbetétek a kihajtható fogantyúkkal kombinálva használhatók. A kihajtható fogantyúkba beépített profil-félbetétek pl. egy kapcsolószekrény lezárására szolgálnak. Ez a zárhenger egy egyoldalú zárbetét, amely csak az egyik oldalán (kívül) zárható.

A alak: Az A alakú profil-félbetéteket két kulccsal szállítjuk. Ez eltérő zárlatú rendszer, tehát mindegyik lakat csak a hozzá mellékelt kulccsal nyitható.

B alak: A B alakú profil-félbetéteket két kulccsal szállítjuk. A zár azonos zárlatú, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (zártípus 1333).

C alak: Profil-félbetét kéttollú 3 mm működtetés.

D alak: Profil-félbetét kéttollú 5 mm működtetés.

E alak: Profil-félbetét négyszögű 6 mm működtetés.

F alak: Profil-félbetét négyszögű 7 mm működtetés.

G alak: Profil-félbetét négyszögű 8 mm működtetés.

H alak: Profil-félhenger háromszögű 6 mm működtetés.

I alak: Profil-félhenger háromszögű 10 mm működtetés.

J alak: Profil-félbetét háromszögű 7 mm működtetés.

K alak: Profil-félbetét háromszögű 8 mm működtetés.

L alak: Profil-félbetét horonnyal.

M alak: Formabetét.

N alak: Formabetét, önállóan bekattanó.
Accessory
05600-01 Kihajtható fogantyúk, műanyag, profilhengerhez.
05600-02 Kihajtható fogantyúk, műanyag.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak