text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Fogantyúelem 2 komponensű műanyagból.
Kivitel
Nemesített és horganyzott.
Fogantyúelem olajálló.
További információk
A gyorsszorító automatikusan alkalmazkodik a mukadarab-magasághoz. A szorítási magasság automatikus beállítása 13 mm-en belül megközelítőleg állandó szorítóerő mellett a nyomócsavar-pozíció kézi változtatása nélkül. A szorítóerő a csuklóban lévő kar alatti állítócsavarral max 2.500 N-ig, a követelményeknek megfelelően állítható.
Az alaplap furatképe metrikus és zollos mérethez is igazodik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.