{"product":{"productId":"agid.34174","price":165.37,"name":"Tolórudas szorítók, acél, nehéz kivitel, hegeszthető, rögzítőerő 22250 N-ig, B alak"},"currency":"EUR"}
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A alak: A rögzítők a fogantyú zárt állásában rögzülnek.
Ezért csak nyomó igénybevételre alkalmazhatók.
B alak: A rögzítők a fogantyú zárt és nyitott állásában rögzülnek.
Ezért mind nyomó, mind húzó igénybevételre használhatók.
Ezért csak nyomó igénybevételre alkalmazhatók.
B alak: A rögzítők a fogantyú zárt és nyitott állásában rögzülnek.
Ezért mind nyomó, mind húzó igénybevételre használhatók.
Felszerelés
Hegesztéssel vagy egyedi, a megrendelő által készített furatokkal.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.