{"product":{"productId":"agid.34162","price":49.08,"name":"Tolórudas szorítók, acél vagy nemesacél, rögzítőerő 3150 N-ig, A alak"},"currency":"EUR"}
Leírás
Anyag
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Horganyzott acél.
Fémtiszta nemesacél.
Olajálló műanyag fogantyú.
Fémtiszta nemesacél.
Olajálló műanyag fogantyú.
További információk
A rögzítők a fogantyú zárt és nyitott állásában rögzülnek.
Ezért mind nyomó, mind húzó igénybevételre használhatók.
C alak négyszögű tolórúddal nagy csavaróerőkhöz.
Ezért mind nyomó, mind húzó igénybevételre használhatók.
C alak négyszögű tolórúddal nagy csavaróerőkhöz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.