{"product":{"productId":"agid.35383","price":14.47,"name":"Kihajtható fogantyú, műanyag, négyzet alakú szerelőfurattal, furattávolság 50x50x50 mm, burkolattal, profil-félbetéttel, A alak"},"currency":"EUR"}
- Ergonomikus dizájn
- Sokoldalú felhasználás
- Egyszerű szerelés
Leírás
Anyag
Kihajtható fogantyú, műanyag.
További információk
A műanyag kihajtható fogantyú innovatív és ergonomikus megoldás, amelyet kifejezetten a kapcsolószekrények és vezérlők kezelésére fejlesztették ki. A robusztus kivitelnek és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően ezek a kihajtható fogantyúk funkcionalitást és hosszú élettartamot nyújtanak.
A szerelőfuratok a gyakorlatban ismert 50x50x50 távolságban helyezkednek el.
A kihajtható fogantyúk a kapcsolószekrények gyártásánál más termékekkel kombinálva 1-, 2- vagy 3-pontos reteszelő rendszerekhez használhatók (lásd Műszaki tudnivalók).
Az A alaknál a profil-félbetét már be van szerelve a kihajtható fogantyúba.
A B alaknál a profil-félbetét a kihajtható fogantyúhoz (05601) külön rendelésre szállítható.
A szerelőfuratok a gyakorlatban ismert 50x50x50 távolságban helyezkednek el.
A kihajtható fogantyúk a kapcsolószekrények gyártásánál más termékekkel kombinálva 1-, 2- vagy 3-pontos reteszelő rendszerekhez használhatók (lásd Műszaki tudnivalók).
Az A alaknál a profil-félbetét már be van szerelve a kihajtható fogantyúba.
A B alaknál a profil-félbetét a kihajtható fogantyúhoz (05601) külön rendelésre szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfuratok
Accessory
05601 Profil-félbetétek kihajtható fogantyúkhoz.
05569 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05570 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05601-05 Adapter körrudakhoz, acél, nemesacél vagy cink.
05601-11 Persely nyelvekhez, cink.
05601-12 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-13 Vezetők, műanyag, körrudakhoz.
05601-20 Feltétek, cink, körrudakhoz.
05601-14 Ütközők, műanyag, körrudakhoz.
05601-22 Rúdzár, műanyag vagy cink, laposrudakhoz.
05601-21 Laposrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-10 Adapter nyelvekhez, műanyag vagy cink.
05569 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05570 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05601-05 Adapter körrudakhoz, acél, nemesacél vagy cink.
05601-11 Persely nyelvekhez, cink.
05601-12 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-13 Vezetők, műanyag, körrudakhoz.
05601-20 Feltétek, cink, körrudakhoz.
05601-14 Ütközők, műanyag, körrudakhoz.
05601-22 Rúdzár, műanyag vagy cink, laposrudakhoz.
05601-21 Laposrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-10 Adapter nyelvekhez, műanyag vagy cink.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.