text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Kihajtható fogantyú, műanyag.
További információk
A műanyag kihajtható fogantyú innovatív és ergonomikus megoldás, amelyet kifejezetten a kapcsolószekrények és vezérlők kezelésére fejlesztették ki. A robusztus kivitelnek és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően ezek a kihajtható fogantyúk funkcionalitást és hosszú élettartamot nyújtanak.

A szerelőfuratok a gyakorlatban ismert 50x55x50 távolságban helyezkednek el.

A kihajtható fogantyúk a kapcsolószekrények gyártásánál más termékekkel kombinálva 1-, 2- vagy 3-pontos reteszelő rendszerekhez használhatók (lásd Műszaki tudnivalók).

A kihajtható fogantyúhoz a profil-félbetétet (05601) külön rendelje meg.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfuratok
2) Lemezvastagság max. 2,5 mm
Accessory
05601 Profil-félbetétek kihajtható fogantyúkhoz.
05569 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05601-05 Adapter körrudakhoz, acél, nemesacél vagy cink.
05601-11 Persely nyelvekhez, cink.
05601-12 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-13 Vezetők, műanyag, körrudakhoz.
05601-20 Feltétek, cink, körrudakhoz.
05601-14 Ütközők, műanyag, körrudakhoz.
05601-22 Rúdzár, műanyag vagy cink, laposrudakhoz.
05601-21 Laposrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-10 Adapter nyelvekhez, műanyag vagy cink.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak