{"product":{"productId":"agid.35188","price":15.3,"name":"Kihajtható fogantyú, műanyag, profil-zárbetétekhez"},"currency":"EUR"}
Anyag
Kihajtható fogantyú, műanyag.
Több
Kevesebbet
Kihajtható fogantyú, műanyag, profil-zárbetétekhez, A alak
kezdet
15,30 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Kihajtható fogantyú, műanyag, profil-zárbetétekhez, B alak
kezdet
15,76 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Kihajtható fogantyú, műanyag.
További információk
A műanyag kihajtható fogantyú innovatív és ergonomikus megoldás, amelyet kifejezetten a kapcsolószekrények és vezérlők kezelésére fejlesztették ki. A robusztus kivitelnek és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően ezek a kihajtható fogantyúk funkcionalitást és hosszú élettartamot nyújtanak.
A rögzítőfuratok a gyakorlatban ismert 105 mm és 130 mm méretűek.
A kihajtható fogantyúk a kapcsolószekrények gyártásánál más termékekkel kombinálva 1-, 2- vagy 3-pontos reteszelő rendszerekhez használhatók (lásd Műszaki tudnivalók).
A profil-félbetét a kihajtható fogantyúhoz (05601) külön rendelésre szállítható.
A rögzítőfuratok a gyakorlatban ismert 105 mm és 130 mm méretűek.
A kihajtható fogantyúk a kapcsolószekrények gyártásánál más termékekkel kombinálva 1-, 2- vagy 3-pontos reteszelő rendszerekhez használhatók (lásd Műszaki tudnivalók).
A profil-félbetét a kihajtható fogantyúhoz (05601) külön rendelésre szállítható.
Felszerelés
Rögzítőfuratok távolsága 105 mm vagy 130 mm.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfuratok
Accessory
05601 Profil-félbetétek kihajtható fogantyúkhoz.
05569 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05570 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05601-05 Adapter körrudakhoz, acél, nemesacél vagy cink.
05601-11 Persely nyelvekhez, cink.
05601-12 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-13 Vezetők, műanyag, körrudakhoz.
05601-20 Feltétek, cink, körrudakhoz.
05601-14 Ütközők, műanyag, körrudakhoz.
05569 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05570 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
05601-05 Adapter körrudakhoz, acél, nemesacél vagy cink.
05601-11 Persely nyelvekhez, cink.
05601-12 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
05601-13 Vezetők, műanyag, körrudakhoz.
05601-20 Feltétek, cink, körrudakhoz.
05601-14 Ütközők, műanyag, körrudakhoz.