{"product":{"productId":"agid.3901","price":17.9,"name":"Csőfogantyúk, alumínium, műanyag fogantyútalppal, kör keresztmetszetű profil 30 mm, B alak"},"currency":"EUR"}
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Kompatibilis minden hagyományos, 8 mm vagy 10 mm horonyszélességű alumínium profillal
- a kezelőoldal felől, rögzítőanyag mellékelve
- Színváltozatok: natúrszínre eloxált és bordázott fekete műanyag
Leírás
Anyag
Összekötő cső, EN AW-6060 alumínium.
Talp, poliamid, üvegszemcse erősítésű.
Talp, poliamid, üvegszemcse erősítésű.
Kivitel
Összekötő cső, natúr színre eloxált vagy bordázott műanyag bevonattal, fekete.
További információk
A talpak a csőfelfogó részen 2, ill. 4 háromszög PVC profillal rendelkeznek. Az összekötő cső benyomásakor ezeket lenyíródnak, és tökéletes rögzülést biztosítanak.
Feketére horganyzott rögzítőcsavarok, valamint megfelelő alátétek és anyák mellékelve.
Feketére horganyzott rögzítőcsavarok, valamint megfelelő alátétek és anyák mellékelve.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.