text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklós Szorító
Méret
4
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
termoplaszt
D=Rögzítőfurat
16
D1
45
D2
M10
H
80
H1
13,5
L
103
L1
50
L2
37,5
L3
22
L4
22
L5
6
RoHS
true

Leírás

Anyag
Szorítókar:
Fogantyú elem, üvegszál erősítésű termoplaszt, feketésszürke.
Acélelemek:
5.8 szilárdsági osztály.
További komponensek:
nagy szilárdságú alumínium.
Kivitel
acélelemek, barnított.
Alumínium, újezüstre eloxált.
További információk
A csuklós szorítók kör keresztmetszetek (rudak, csövek stb.) befogására szolgálnak, és fokozatmentesen állíthatók. A tudatosan egyszerű szerkezet és az állítható szorítókar gyors befogást tesz lehetővé.
Rajzi hivatkozás
1) Szorítókar
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak