Anyag
Szárnyas fogantyú:
Fogantyú elem, termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Alaptest:
nagy szilárdságú alumínium.
Fogantyú elem, termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Alaptest:
nagy szilárdságú alumínium.
Kivitel
Acél elemek, kék passzivált.
Alumínium, újezüstre eloxált.
Alumínium, újezüstre eloxált.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Szárnyas fogantyú:
Fogantyú elem, termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Alaptest:
nagy szilárdságú alumínium.
Fogantyú elem, termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Alaptest:
nagy szilárdságú alumínium.
Kivitel
Acél elemek, kék passzivált.
Alumínium, újezüstre eloxált.
Alumínium, újezüstre eloxált.
További információk
Az univerzális összekötő darabok kör keresztmetszetek (rudak, csövek stb.) koaxiális vagy párhuzamos meghosszabbítására szolgálnak. A pl. rudak párhuzamos elrendezése révén lehetőséget kínálnak egy felépítmény megerősítésére, ill. merevítésére is. Az alaptestben található furatrendszer emellett lehetővé teszi a derékszögű kapcsolatok létesítését.
Rajzi hivatkozás
1) Szárnyas fogantyú
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.