- Hosszú állítási utakhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, állványzat gyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Elengedésekor magától visszaforog
- Kivitel: belső négyszög
Leírás
Anyag
Forgatókar, termoplaszt.
Hengeres fogantyú, termoplaszt és acél.
Hengeres fogantyú, termoplaszt és acél.
Kivitel
Termoplaszt, feketésszürke.
Acél elemek, barnított.
Acél elemek, barnított.
További információk
Az agy burkolatát szereletlen állapotban szállítjuk. A henger biztonsági fogantyújának működési helyzetbe állításához két beállítási folyamatot kell végrehajtani:
- Fordítsa el a fogantyút a forgástengely körül ütközésig (90°).
- Nyomja a fogantyút axiális irányban a reteszelt helyzetbe. A fogantyú elforgatása benyomott helyzetben a légkényelmesebb. Az automatikus visszaforgatás elengedés után történik.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
- Fordítsa el a fogantyút a forgástengely körül ütközésig (90°).
- Nyomja a fogantyút axiális irányban a reteszelt helyzetbe. A fogantyú elforgatása benyomott helyzetben a légkényelmesebb. Az automatikus visszaforgatás elengedés után történik.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
Rajzi hivatkozás
1) A harántfurat 90°-os szögben helyezkedik el a reteszhoronyhoz viszonyítva.
Accessory
07161 hengeresfejű belső hatszög kulcsnyílású csavarok, alacsony fej DIN 6912.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.