text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Forgatókar
Alak
F
Kivitel 1
Belső négylap kulcsnyílás
Kivitel 2
rögzített
Terméktípus
fogantyú rögzített
DIN
hasonló, mint a DIN 469
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
Alaptest felülete
szemcseszórt
A=Tengelytávolság
125
H1=Fogantyúmagasság
80
H=Magasság
120
SW=kulcsnyílás
17+0,3
Alaktípus
rögzített fogantyúval
D1
34
Fogantyú
gömbfogantyú
Gömbfogantyú átmérője
25
H2
34
H3
40
REACh
false
RoHS
true

Leírás

Anyag
Forgatókar test, temperöntvény vagy gömbgrafitos öntvény.
Kivitel
szórt.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak