{"product":{"productId":"agid.3695","price":23.98,"name":"FORGATÓKAR EGYENES HASONLÓ MINT ADIN469, BELSŐ NÉGYSZÖG KULCSNYÍLÁSSW=19+0,3, A=160, H=131, ALAK:FRÖGZÍTETT FOGANTYÚVAL, SZÜRKEÖNTVÉNYSZÓRT"},"currency":"EUR"}
Forgatókar
Belső négylap kulcsnyílás
szürkeöntvény
szemcseszórt
- Hosszú állítási utakhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- F alak: forgatókar rögzített gömbfogantyúval
Mennyiségi egység
€23.98
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Forgatókar
Alak
F
Kivitel 1
Belső négylap kulcsnyílás
Kivitel 2
rögzített
Terméktípus
fogantyú rögzített
DIN
hasonló, mint a DIN 469
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
Alaptest
felülete
szemcseszórt
A=Tengelytávolság
160
H1=Fogantyúmagasság
83
H=Magasság
131
SW=kulcsnyílás
19+0,3
Alaktípus
rögzített fogantyúval
D1
37
Fogantyú
gömbfogantyú
Gömbfogantyú
átmérője
25
H2
38
H3
48
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31162801
Leírás
Anyag
Forgatókar test, temperöntvény vagy gömbgrafitos öntvény.
Kivitel
szórt.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.