text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Forgatókar
Alak
C
Méret
2
Kivitel 1
illesztett furat
Kivitel 2
harántfurat nélkül
Terméktípus
átfordítható fogantyúval
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
acél
Alaptest színe
feketésszürke
Komponensek színe
barnított
A=Tengelytávolság
100
D2=Rögzítőfurat
12
H1=Fogantyúmagasság
59,5
H=Magasság
105,2
L=Hossz
129
Alaktípus
átfordítható fogantyúval
D
29
H2
35,5
H3
13
L2
15,7

Leírás

Anyag

Forgatókar és fogantyú, termoplaszt.

Kerékagy és fogantyútengely acél, szilárdsági osztály 5.8 vagy nemesacél 1.4404.

Kivitel
Termoplaszt, feketésszürke.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az agy burkolatát szereletlen állapotban szállítjuk.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
Rajzi hivatkozás
1) A harántfurat 90°-os szögben helyezkedik el a reteszhoronyhoz viszonyítva.
Accessory
07161 hengeresfejű belső hatszög kulcsnyílású csavarok, alacsony fej DIN 6912.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak