- Hosszú állítási utakhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, állványzat gyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Axiális és radiális rögzítési lehetőségek
- Kivitel: horony nélkül
Leírás
Anyag
Forgatókar, termoplaszt.
Hengeres fogantyú, termoplaszt és acél.
Hengeres fogantyú, termoplaszt és acél.
Kivitel
Termoplaszt, feketésszürke.
Acél elemek, barnított.
Acél elemek, barnított.
További információk
Az agy burkolatát szereletlen állapotban szállítjuk.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
Rajzi hivatkozás
1) A harántfurat 90°-os szögben helyezkedik el a reteszhoronyhoz viszonyítva.
Accessory
07161 hengeresfejű belső hatszög kulcsnyílású csavarok, alacsony fej DIN 6912.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.